HARTING Mini PushPull ix Industrial®
  • 牢固的工业设计
  • 360° 屏蔽
  • 5000 次插拔次数
Filters
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 10x AWG 26
      13
    • 4x 2x AWG 26/7
      78
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 6.6 mm ± 0.3 mm
      26
    • 6.7 mm ± 0.3 mm
      13
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • HARTING DualBoot RJ45
      39
    • HARTING Mini PushPull
      52
    • HARTING ix Industrial® A型
      39
    • HARTING ix Industrial® B型
      13
    • 一体成型
      52
    • 刺破接线
      39
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • HARTING Mini PushPull
      91
    • HARTING ix Industrial® A型
      78
    • HARTING ix Industrial® B型
      13
    • IDC接线方式
      39
    • 一体成型
      91
  • 数据速率
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      78
    • ‌ 10 Gbit/s
      78
    • ‌ 10 Mbit/s
      78
    • ‌ 100 Mbit/s
      78
    • ‌ 2.5 Gbit/s
      78
    • ‌ 5 Gbit/s
      78
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 50 V AC
      12
    • 60 V DC
      12
    • ‌ 50 V AC
      1
    • ‌ 60 V DC
      1
91 products (of 91)
1/4
比较
0
排序方式
Filters
0