登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
eShop Haberler
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
PCB konnektörleri
Operatör arayüzleri
Arayüz konnektörleri
Yuvarlak konnektörler
Sistem kablajı
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
183
没有可用数据
eShop
Arayüz konnektörleri
...
Yuvarlak konnektörler
Adaptör
21 03 319 9501
型号: 21 03 319 9501
T-Coupler M12 a-coded 1xmale, 2xfemale
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
T-分离机
热塑性聚氨酯 (TPU)
注释
比较
型号: 21 03 319 9501
T-Coupler M12 a-coded 1xmale, 2xfemale
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
183
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Aksesuarlar
Seri
Yuvarlak konnektörler M12
Konnektör 1
Dişi
5 kutup
A-Kodlu
Konnektör 2
Dişi
5 kutup
A-Kodlu
Aksesuar tipi
T ayırıcı
Sürüm
Soket tipi
Erkek
Dişi
Koruma
Ekransız
Kontak sayısı
5
Kodlama
A-Kodlu
Teknik özellikler
Nominal akım
4 A
Çalışma Gerilimi
60 V
Sıcaklık sınırlaması
-30 ... +85 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 100
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP67 birleştirme durumu
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
聚酰胺 (PA)
Malzeme (kontaklar)
铜合金
Yüzey (kontaklar)
镍表面镀金 界面端
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
热塑性聚氨酯 (TPU)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS muafiyetleri
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV durumu
符合豁免标准
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
有
REACH SVHC maddeleri
铅
ECHA SCIP numarası
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
三氧化二抗
铅
镍
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-2-101
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
19,511 g
Menşei ülkesi
Çekya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140236639
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Circular Connectors