配套产品
配套产品
Блочная часть / Проход через панель
6
型号: 33 28 021 4002 005
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 0,5m
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 0,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 28 021 4002 005
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Блочная часть / Проход через панель
6
产品详情
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия
    HARTING T1 Industrial
    Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    HARTING T1 Industrial
    Литой
    IP20
  • Соединитель 2
    M12 Single Pair Ethernet (SPE)
    Slim Design
    Прямой
    Стопорный винт
    IP65 / IP67 присоединенное состояние
    Литой цинк
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля
    Не содержит галогенов
    Маслостойкий
    Огнестойкий
Версия
  • Длина кабеля 0.5 m
  • Количество жил 2
  • Структура ядра 1x 2x AWG 22/7
  • Метод подключения 压接针
  • Тип 公头
  • Экранирование 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • Число контактов 2
  • другие контакты +屏蔽
  • Кодирование Single Pair Ethernet (SPE)
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение ‌ 60 V DC
  • Характеристики передачи сигналов 600 MHz 带宽
  • Скорость передачи данных ‌ 1 Gbit/s
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Сопротивление экрана ≤ 100 mΩ
  • Предельная температура
    -40 ... +80 °C 未移动
    -25 ... +80 °C 已移动
  • Циклы стыковки ≥ 1,000
  • Испытательное напряжение UDC
    1 kV (接头-接头)
    2.25 kV (接点-地)
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (聚氨酯)
  • Цвет (кабель)
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Номер ECHA SCIP ff02956a-37e1-4ebf-a7f4-c1f2ab790cc0
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    EN 60811-404 耐油
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 63,5 g
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140263079
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600