6
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
HARTING T1 Industrial
33 28 021 4002 030
型号: 33 28 021 4002 030
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 28 021 4002 030
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
HARTING T1 Industrial
Rundsteckverbinder M12
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
HARTING T1 Industrial
umspritzt
IP20
Steckverbinder 2
M12 Single Pair Ethernet (SPE)
Slim Design
gerade
Schraubverriegelung
IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
Zink-Druckguss
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung
halogenfrei
ölbeständig
flammenwidrig
Ausführung
Kabellänge
3 m
Anzahl der Adern
2
Adernaufbau
1x 2x AWG 22/7
Anschlussart
Crimpanschluss
Geschlecht
Stift
Schirmung
voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl
2
weitere Kontakte
+ Schirmung
Kodierung
Single Pair Ethernet (SPE)
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
4 A
Bemessungsspannung
60 V DC
Übertragungseigenschaften
600 MHz Bandbreite
Datenrate
1 Gbit/s
Durchgangswiderstand
≤ 20 mΩ
Schirmwiderstand
≤ 100 mΩ
Grenztemperatur
-40 ... +80 °C unbewegt
-25 ... +80 °C bewegt
Steckzyklen
≥ 1.000
Prüfspannung U
DC
1 kV (Kontakt-Kontakt)
2,25 kV (Kontakt-Masse)
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel
gelb
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP Nummer
ff02956a-37e1-4ebf-a7f4-c1f2ab790cc0
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (Fernspeisung mittels PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
EN 60811-404 Ölbeständigkeit
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
165 g
Ursprungsland
Lettland
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140263109
eCl@ss
27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found