登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Блочная часть / Проход через панель
1
没有可用数据
eShop
Кабельные сборки и жгуты
Data
...
Сеть Разводка кабельных систем
HARTING T1 Industrial
33 28 020 8002 075
型号: 33 28 020 8002 075
T1 IP20 - M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 7.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 28 020 8002 075
T1 IP20 - M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 7.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Блочная часть / Проход через панель
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Тип кабеля
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Соединитель 1
T1 Industrial plug male IP20 overm
Соединитель 2
M8 T1 Industrial plug male IP67 overm
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
HARTING T1 Industrial
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
HARTING T1 Industrial
Литой
Соединитель 2
HARTING M8 T1 Industrial
Литой
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Описание кабеля
Огнестойкий
Маслостойкий
Не содержит галогенов
Версия
Длина кабеля
7,5 m
Количество жил
2
Структура ядра
1x 2x AWG 22/7
Число контактов
2
Технические характеристики
Номинальный ток
4 A
Номинальное напряжение
60 V DC
Характеристики передачи сигналов
600 MHz Производительность
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Сопротивление контактов
≤ 20 mΩ
Сопротивление экрана
≤ 100 mΩ
Предельная температура
-40 ... +80 °C стационарный
-25 ... +80 °C перемещен
Циклы стыковки
≥ 100
Класс защиты согласно IEC 60529
IP20
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1 kV (контакт-контакт)
2,25 kV (контакт-заземление)
Свойства материала
Материал (кабель)
ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
Цвет (кабель)
Желтый
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Не содержится
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (подключение электропитания по технологии PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Огнестойкость
EN 60811-404 Стойкость к воздействию масла
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Латвия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140798656
eCl@ss
27.060.307,00
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found