设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
HARTING T1 Industrial
33 28 020 8004 005
型号: 33 28 020 8004 005
T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 0.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 28 020 8004 005
T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Conector 1
T1 Industrial plug male IP20 overm
Conector 2
M8 T1 Industrial plug male IP67 overm
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
HARTING T1 Industrial
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Preensamblado por ambos lados
Conector 1
HARTING T1 Industrial
Premoldeado
Conector 2
HARTING M8 T1 Industrial
Premoldeado
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Retardante de llama
Resistente al aceite
Sin halógenos
Versión
Longitud de cable
0,5 m
Número de núcleos
2
Estructura de núcleo
1x 2x AWG 24/7
Número de contactos
2
Características técnicas
Corriente nominal
4 A
Voltaje nominal
60 V DC
Características de transmisión
600 MHz Ancho de banda
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Temperatura de limitación
-40 ... +80 °C no desplazado
-25 ... +80 °C movido
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP20
Voltaje de prueba U
r.m.s.
1 kV (contacto-contacto)
2,25 kV (contacto-tierra)
Propiedades del material
Material (cable)
XLPE
Color (cable)
Negro
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (suministro de potencia remoto mediante PoDL = poder a través de la línea de datos)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
EN 50305 clause 9.1.2
IEC 60332-1-2
IEC 60332-3-25
IEC 60332-3-22 Retardo de llama
EN 60811-404 Resistencia al aceite
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
35 g
País de origen
Letonia
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140798564
eCl@ss
27.060.307,00
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found