设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
HARTING T1 Industrial
33 28 020 8004 200
型号: 33 28 020 8004 200
T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 33 28 020 8004 200
T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
1. csatlakozó
T1 Industrial plug male IP20 overm
2. csatlakozó
M8 T1 Industrial plug male IP67 overm
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
HARTING T1 Industrial
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
HARTING T1 Industrial
Fröccsöntött
2. csatlakozó
HARTING M8 T1 Industrial
Fröccsöntött
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
A kábel leírása
Lángálló
Olajálló
Halogénmentes
Verzió
Kábelhossz
20 m
Kábel erek száma
2
Magfelépítés
1x 2x AWG 24/7
Érintkezők száma
2
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
4 A
Névleges feszültség
60 V DC
Átviteli jellemzők
600 MHz Sávszélesség
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +80 °C stabil
-25 ... +80 °C mozgatott
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 100
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP20
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
1 kV (érintkező – érintkező)
2,25 kV (érintkező – föld)
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
XLPE
Színes (kábel)
Fekete
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nem része
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (távolról történő tápellátás PoDL = tápellátás az adatkábelen keresztül)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
EN 50305 clause 9.1.2
IEC 60332-1-2
IEC 60332-3-25
IEC 60332-3-22 Lángállóság
EN 60811-404 Olajjal szembeni ellenállás
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Származási ország
Lettország
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140798465
eCl@ss
27.060.307,00
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found