配套产品
配套产品
饰品
4
备件
2
插芯
3
型号: 21 03 339 2001
T1-M12 receptacle front mounting
T1-M12 receptacle front mounting

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
外壳
面板外部安装
注释
比较
型号: 21 03 339 2001
T1-M12 receptacle front mounting
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
4
备件
2
插芯
3
产品详情
Identificación
  • Categoría 附件
  • Serie 圆形连接器 M12
  • Tipo de accesorio 外壳
  • Descripción del accesorio 面板外部安装
Versión
  • Tipo 母头
  • Tipo de bloqueo
    螺钉锁扣
    PushPull
Características técnicas
  • Par de apriete ‌2 Nm 锁紧螺母
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
Propiedades del material
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la California Proposition 65 不包含
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 18 g
  • País de origen 罗马尼亚
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140236509
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较