登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
6
没有可用数据
eShop
Kablage & bulkkablar
Data
...
Nätverk Systemkablage
HARTING T1 Industrial
33 28 020 2001 003
型号: 33 28 020 2001 003
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 0,3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 33 28 020 2001 003
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 0,3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
HARTING T1 Industrial
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
HARTING T1 Industrial
Övergjuten
Kontaktdon 2
HARTING T1 Industrial
Övergjuten
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Kabelbeskrivning
Halogenfri
Oljetålig
Flamsäker
Version
Kabellängd
0,3 m
Antal kärnor
2
Ledarstruktur
1x 2x AWG 26/7
Tekniska egenskaper
Märkström
4 A
Märkspänning
60 V DC
Överföringsegenskaper
600 MHz Bandbredd
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
Skärmningsresistens
≤ 100 mΩ
Begränsande temperatur
-40 ... +80 °C orörd
-25 ... +80 °C flyttad
Matningscykler
≥ 1.000
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP20
Testspänning U
DC
1 kV (kontakt-kontakt)
2,25 kV (kontakt-jord)
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
Färg (kabel)
Gul
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP nummer
69a540f5-7b39-4e74-832e-14618bec5629
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Nickel
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (fjärrstyrd kraftförsörjning via PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Flamsäkerhet
EN 60811-404 Oljeresistens
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
19,5 g
Ursprungsland
Lettland
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140246812
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found