Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Part number: 09 45 500 2802
T1 male crimp AWG 22-24 (500pcs/reel)
T1 male crimp AWG 22-24 (500pcs/reel)

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
压接针
公针
导体截面积: 0.22 ... 0.32 mm²
AWG 24 ... AWG 22
Notes
Compare
Part number: 09 45 500 2802
T1 male crimp AWG 22-24 (500pcs/reel)
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Product Details
名称
  • カテゴリ コンタクト
  • コンタクトのタイプ クリンプコンタクト
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー オスコンタクト
  • 製造工程 スタンプコンタクト
  • 梱包内容 1リールに500ピース
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.22 ... 0.32 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 24 ... AWG 22
材質
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 90.74 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140571235
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare