配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 09 45 500 2812
T1 male crimp AWG 22-24 (500pcs/reel)
T1 male crimp AWG 22-24 (500pcs/reel)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
公针
导体截面积: 0.22 ... 0.32 mm²
AWG 24 ... AWG 22
注释
比较
型号: 09 45 500 2812
T1 male crimp AWG 22-24 (500pcs/reel)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
标识
  • 类别 插针
  • 插针类型 压接针
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公针
  • 制造过程 冲压针
  • 包装内容 500根/卷
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.22 ... 0.32 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 24 ... AWG 22
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 93 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140229150
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522