配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 09 58 013 1021
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AG-CGM
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AG-CGM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
带电缆紧固件
公头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 13
铜合金 镀银
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
额定电流: ‌10 A
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
注释
比较
型号: 09 58 013 1021
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AG-CGM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Zestawy złączy
  • Seria HARTING UIC
  • Identyfikacja UIC 558
  • Element Zestawy złączy
  • Specyfikacje Z dławnicą kablową
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Liczba kontaktów 13
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x Zintegrowane
  • Szczegóły Kontakty zaciskane załączane oddzielnie
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0,75 ... 1 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 18 ... AWG 17
  • Prąd znamionowy ‌ 10 A
  • Napięcie znamionowe 60 V
  • Rezystancja izolacji >107 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 4 mΩ
  • Długość odizolowania 5 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -50 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 10.000
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653 stan połączenia
  • Zakres zaciskania 12,9 ... 13,6 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Poliamid (PA)
    Wzmocnione włókno szklane
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Czarny
  • Materiał (uszczelki) Silikon
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Kategoria 2
    IEC 60529
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 360 g
  • Kraj pochodzenia Indie
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140190146
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413