配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 09 58 013 1012
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AU-CND
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AU-CND

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
公头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 13
铜合金 镀金
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
额定电流: ‌10 A
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
注释
比较
型号: 09 58 013 1012
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AU-CND
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
Название
  • Категория Connector sets
  • Серия HARTING UIC
  • Название UIC 558
  • Элемент Connector sets
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Male
  • Число контактов 13
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x Pg 21
  • Подробные данные
    Crimp contacts enclosed separatly
    Please order conduit parts separately.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.75 ... 1 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 18 ... AWG 17
  • Номинальный ток ‌ 10 A
  • Номинальное напряжение 60 V
  • Сопротивление изоляции >107 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 4 mΩ
  • Длина снятия изоляции 5 mm
  • Предельная температура -50 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 10,000
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polyamide (PA)
  • Цвет (контактная вставка) Black
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Gold plated
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Black
  • Материал (уплотнение) Silicone
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Category 2
    IEC 60529
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 322 g
  • Страна изготовления India
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140190139
  • eCl@ss 27440115 Circular connector (set)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413