A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!
Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozókészletek
Anya
Krimpelhető csatlakoztatás
Poliamid (PA)
Fekete
Érintkezők: 13
Réz ötvözet Arany bevonatú
Vezető keresztmetszete: 0.75 ... 1 mm²
Névleges áramerősség: 10 A
Présöntött alumínium, Korrózióálló
Védettségi fokozat: IP69 / IPX9K az ISO 20653 szerint illesztett feltétel, IP67 nem illesztett feltétel és zárt fedél