登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
6
没有可用数据
eShop
工業用連接器 / Han
®
工業圓型連接器
...
系列
HARTING UIC
09 58 013 1003
型号: 09 58 013 1003
UIC 558 13PIN SOCKET KIT-FC-NI
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
母头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 13
铜合金 镀镍
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
额定电流: 10 A
压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态, IP67 拔出状态和盖密封
注释
比较
型号: 09 58 013 1003
UIC 558 13PIN SOCKET KIT-FC-NI
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
連接器組
系列
HARTING UIC
標識
UIC 558
原件
連接器組
版本
接線方式
壓接針
公母類型
母頭
針數
13
詳細資料
压接针单独封装
技術參數
導體截面積(mm²)
0.75 ... 1 mm²
導體截面積 (AWG)
AWG 18 ... AWG 17
額定電流
10 A
額定電壓
60 V
絕緣阻抗
>10
7
Ω
接觸電阻
≤ 4 mΩ
剝線長度
5 mm
擰緊力矩
5 Nm M6固定螺栓
極限溫度
-50 ... +125 °C
插拔次數
≥ 10,000
防護等級符合IEC 60529
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
IP67 拔出状态和盖密封
材料特性
材料(插蕊)
聚酰胺 (PA)
顏色(插蕊)
黑色
材料(插針)
铜合金
表面(插針)
镀镍
材料(上殼/底座)
压铸铝
防腐蚀
表面(上殼/底座)
粉末涂层
顏色(上殼/底座)
RAL 7035 (浅灰色)
材料(密封件)
硅酮
材料(鎖扣)
不锈钢
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
不包含
規格和認證
規格
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 2类
IEC 60529
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
698.24 g
原產國
印度
歐洲海關關稅號
85366990
GTIN
5713140190160
eCl@ss
27,440,115.00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found