配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 09 58 018 1012
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-AU-CND
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-AU-CND

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
公头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 18
铜合金 镀金
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
额定电流: ‌10 A
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
注释
比较
型号: 09 58 018 1012
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-AU-CND
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectorsets
  • Serie HARTING UIC
  • Identificatie UIC 558
  • Element Connectorsets
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Aantal contacten 18
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x Pg 21
  • Details
    Krimpcontacten afzonderlijk inbegrepen
    Bestel kanaalonderdelen apart.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,75 ... 1 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 18 ... AWG 17
  • Nominale stroom ‌ 10 A
  • Nominale spanning 60 V
  • Isolatieweerstand >107 Ω
  • Contactweerstand ≤ 4 mΩ
  • Striplengte 5 mm
  • Beperkt de temperatuur -50 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 10.000
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653 aangesloten toestand
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verguld
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Polyamide (PA)
    Met glasvezel versterkt
  • Kleur (kap/behuizing)
    Zwart
    RAL 3020 (verkeerslichtrood)
  • Materiaal (afdichting) Silicone
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Categorie 2
    IEC 60529
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 326,667 g
  • Land van herkomst India
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140190238
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413