配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 09 58 018 1002
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CND
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CND

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
公头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 18
铜合金 镀镍
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
额定电流: ‌10 A
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
注释
比较
型号: 09 58 018 1002
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CND
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
標識
  • 類別 連接器組
  • 系列 HARTING UIC
  • 標識 UIC 558
  • 原件 連接器組
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 公頭
  • 針數 18
  • 電纜入口數量 1
  • 出線孔 1x Pg 21
  • 詳細資料
    壓接針單獨封裝
    請單獨訂購波紋管部件。
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.75 ... 1 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 18 ... AWG 17
  • 額定電流 ‌ 10 A
  • 額定電壓 60 V
  • 絕緣阻抗 >107 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 4 mΩ
  • 剝線長度 5 mm
  • 極限溫度 -50 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 10,000
  • 防護等級符合IEC 60529 IP69 / IPX9K,符合ISO 20653 插配狀態
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚酰胺 (PA)
  • 顏色(插蕊) 黑色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鍍鎳
  • 材料(上殼/底座)
    聚酰胺 (PA)
    強化型玻璃光纖
  • 顏色(上殼/底座)
    黑色
    RAL 3020(交通紅)
  • 材料(密封件) 矽酮
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
規格和認證
  • 規格
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 2類
    IEC 60529
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 220 g
  • 原產國 印度
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140190214
  • eCl@ss 27,440,115.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413