登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
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
6
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Ipari körcsatlakozók
...
Sorozat
HARTING UIC
09 58 018 1013
型号: 09 58 018 1013
UIC 558 18PIN SOCKET KIT-FC-AU
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
母头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 18
铜合金 镀金
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
额定电流: 10 A
压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态, IP67 拔出状态和盖密封
注释
比较
型号: 09 58 018 1013
UIC 558 18PIN SOCKET KIT-FC-AU
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connector sets
Sorozat
HARTING UIC
Azonosítás
UIC 558
Elem
Connector sets
Verzió
Lezárási mód
Crimp termination
Fajta
Female
Érintkezők száma
18
Részletek
Crimp contacts enclosed separatly
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.75 ... 1 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 18 ... AWG 17
Névleges áramerősség
10 A
Névleges feszültség
60 V
Szigetelés ellenállása
>10
7
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 4 mΩ
Blankolási hossz
5 mm
Meghúzási nyomaték
5 Nm Fixing screws M6
Hőmérséklet korlátozás
-50 ... +125 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 10,000
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition
IP67 unmated condition & cover closed
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polyamide (PA)
Színes (betét)
Black
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Gold plated
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Aluminium die-cast
Corrosion resistant
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
Powder-coated
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 7035 (light grey)
RAL 3020 (traffic red)
Anyag (tömítés)
Silicone
Anyag (Rögzítés)
Stainless steel
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 Category 2
IEC 60529
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
733.65 g
Származási ország
India
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140190276
eCl@ss
27440115 Circular connector (set)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found