配套产品
配套产品
Combinables
6
型号: 09 58 022 1014
UIC 558 22PIN SOCKET DUMMY KIT
UIC 558 22PIN SOCKET DUMMY KIT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
盲孔套件
母头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态, IP67 拔出状态和盖密封
注释
比较
型号: 09 58 022 1014
UIC 558 22PIN SOCKET DUMMY KIT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
产品详情
標識
  • 類別 連接器組
  • 系列 HARTING UIC
  • 標識 UIC 558
  • 原件 連接器組
  • 規格 盲孔套件
版本
  • 接線方式 压接针
  • 公母類型 母头
技術參數
  • 絕緣阻抗 >107 Ω
  • 擰緊力矩 ‌5 Nm M6固定螺栓
  • 極限溫度 -50 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 10,000
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
    IP67 拔出状态和盖密封
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚酰胺 (PA)
  • 顏色(插蕊) 黑色
  • 材料(上殼/底座)
    压铸铝
    防腐蚀
  • 表面(上殼/底座) 粉末涂层
  • 顏色(上殼/底座)
    RAL 7035 (浅灰色)
    RAL 5010(龙胆蓝)
  • 材料(密封件) 硅酮
  • 材料(鎖扣) 不锈钢
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
規格和認證
  • 規格
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 2类
    IEC 60529
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 665.37 g
  • 原產國 印度
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140190382
  • eCl@ss 27,440,115.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较