配套产品
配套产品
Combinables
6
型号: 09 58 022 1003
UIC 558 22PIN SOCKET KIT-FC-NI
UIC 558 22PIN SOCKET KIT-FC-NI

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
母头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 22
铜合金 镀镍
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
额定电流: ‌10 A
压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态, IP67 拔出状态和盖密封
注释
比较
型号: 09 58 022 1003
UIC 558 22PIN SOCKET KIT-FC-NI
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Sady konektorů
  • Řada HARTING UIC
  • Identifikace UIC 558
  • Prvek Sady konektorů
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Počet kontaktů 22
  • Kontakt PE Ano
  • Podrobnosti Krimpovací kontakty přiloženy samostatně
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0.75 ... 1 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 18 ... AWG 17
  • Jmenovitý proud ‌ 10 A
  • Jmenovité napětí 110 V
  • Izolační odpor >107 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 4 mΩ
  • Délka odizolování 5 mm
  • Utahovací moment ‌5 Nm M6固定螺栓
  • Mezní teplota -50 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 10.000
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP69/IPX9K podle ISO 20653 V zapojeném stavu
    IP67 V nezapojeném stavu a se zavřeným krytem
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) 聚酰胺 (PA)
  • Barva (vložka) 黑色
  • Materiál (kontakty) 銅合金
  • Povrch (kontaktů) 鍍鎳
  • Materiál (kryt)
    壓鑄鋁
    防腐蝕
  • Povrch (kryt) 粉末塗層
  • Barva (kryt)
    RAL 7035 (淺灰色)
    RAL 5010(龍膽藍)
  • Materiál (těsnění) 矽酮
  • Materiál (zajišťovací prvek) 不銹鋼
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 2類
    IEC 60529
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 735 g
  • Země původu Indie
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140190368
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413