工业圆型连接器
...
电缆组装
HARTING UIC 558
33 50 868 6B81 020
型号: 33 50 868 6B81 020
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/m XLPO, 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
3x 4x 1.0 mm
2
弹性体
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 50 868 6B81 020
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/m XLPO, 2,0m
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
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM
连接器2
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM
标识
类别
系统布线
系列
UIC 558
原件
电缆组装
规格
两端预接
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
2 m
芯数
13
芯结构
3x 4x 1.0 mm
2
针数
13
技术参数
极限温度
-40 ... +90 °C
电缆直径
13.2 mm ± 0.3 mm
最小弯曲半径
5x 电缆直径 (单次弯曲)
12x 电缆直径 (反复弯曲)
材料特性
材料(电缆)
弹性体
颜色(电缆)
黑色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
EN 45545-2 铁路车辆防火
IEC 61034-2 烟密度
EN 50305 毒性
EN 50267-2-1 无卤
EN 60684-2 无卤
EN 50267-2-2 腐蚀性
EN 50264-1 铁路车辆防火
EN 50264-3-2 材料特性涂层(危险等级 M)
EN 50264-3-2 耐臭氧
DIN 51900 低火灾负荷
EN 60811-404 耐油
EN 60811-404 耐酸
EN 60811-404 耐碱性
UIC 50558
商业数据
包装尺寸
1
原产国
波兰
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140351424
eCl@ss
27060501 混合电缆
UNSPSC 24.0
26121639
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found