Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 33 50 868 6B81 050
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/m XLPO, 5,0m
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/m XLPO, 5,0m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kupferkabel (rund)
3x 4x 1,0 mm2
Elastomer
Kabellänge: 5 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 50 868 6B81 050
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/m XLPO, 5,0m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe UIC 558
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 5 m
  • Anzahl der Adern 13
  • Adernaufbau 3x 4x 1,0 mm2
  • Kontaktanzahl 13
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +90 °C
  • Kabeldurchmesser 13,2 mm ± 0,3 mm
  • Minimaler Biegeradius
    5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
    12x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel Elastomer
  • Farbe Kabel schwarz
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
    IEC 61034-2 Rauchdichte
    EN 50305 Toxizität
    EN 50267-2-1 Halogenfreiheit
    EN 60684-2 Halogenfreiheit
    EN 50267-2-2 Korrosivität
    EN 50264-1 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
    EN 50264-3-2 Manteleigenschaften: Gefahrenniveau M
    EN 50264-3-2 Ozonbeständigkeit
    DIN 51900 Geringe Brandlast
    EN 60811-404 Ölbeständigkeit
    EN 60811-404 Säurebeständigkeit
    EN 60811-404 Laugenbeständigkeit
    UIC 50558
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Polen
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140351523
  • eCl@ss 27060501 Hybridkabel
  • UNSPSC 24.0 26121639
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen