配套产品
配套产品
型号: 33 50 848 4B80 010
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/m XLPO, 1,0m
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/m XLPO, 1,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
混合电缆 (铜/铜)
4x 4x 1.0mm², 1x 2x 0.75 mm²
弹性体
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 848 4B80 010
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/m XLPO, 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série UIC 558
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Tipo de cabo Cabo híbrido (cobre / cobre)
Versão
  • Comprimento do cabo 1 m
  • Número de núcleos 18
  • Estrutura central
    4x 4x 1,0mm²
    1x 2x 0,75 mm²
  • Número de Pólos 18
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +90 °C
  • Diâmetro do cabo 18 mm ± 0,5 mm
  • Raio de curvatura mínima
    6x Diâmetro do cabo (dobra singular)
    12x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
Propriedades do material
  • Material (cabo) Elastômero
  • Cor (cabo) Preto
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações
    EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
    IEC 61034-2 Densidade de fumaça
    EN 50305 Toxicidade
    EN 50267-2-1 Isenção de halógenos
    EN 60684-2 Isenção de halógenos
    EN 50267-2-2 Corrosividade
    EN 50264-1 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
    EN 50264-3-2 Propriedades do material de revestimento (nível de perigo M)
    EN 50264-3-2 Resistência ao ozônio
    DIN 51900 Baixa carga de incêndio
    UIC 50558
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Polônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140350922
  • eCl@ss 27.060.501,00
  • UNSPSC 24.0 26121639