配套產品
配套產品
零件號: 33 50 848 4B80 030
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/m XLPO, 3,0m
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/m XLPO, 3,0m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
混合電纜 (銅/銅)
4x 4x 1.0mm², 1x 2x 0.75 mm²
彈性體
電纜長度: 3 m
注解
比較
零件號: 33 50 848 4B80 030
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/m XLPO, 3,0m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada UIC 558
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Typ kabelu Hybridní kabel (měď/měď)
Verze
  • Délka kabelu 3 m
  • Počet žil 18
  • Uspořádání vodičů
    4x 4x 1.0mm²
    1x 2x 0.75 mm²
  • Počet kontaktů 18
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +90 °C
  • Průměr kabelu 18 mm ± 0.5 mm
  • Minimální poloměr ohybu
    6x 電纜直徑 (單次彎曲)
    12x 電纜直徑 (反复彎曲)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) 彈性體
  • Barva (kabel) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    EN 45545-2 鐵路車輛防火
    IEC 61034-2 煙密度
    EN 50305 毒性
    EN 50267-2-1 無鹵
    EN 60684-2 無鹵
    EN 50267-2-2 腐蝕性
    EN 50264-1 鐵路車輛防火
    EN 50264-3-2 材料特性塗層(危險等級M)
    EN 50264-3-2 耐臭氧
    DIN 51900 低火災負荷
    UIC 50558
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Polsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140350939
  • eCl@ss 27.060.501,00
  • UNSPSC 24.0 26121639
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較