配套产品
配套产品
Combinables
1
Spare Part
1
型号: 09 58 006 0021
UIC-POWER70-PLUG KIT-MC-AG-CGM
UIC-POWER70-PLUG KIT-MC-AG-CGM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
带电缆紧固件
公头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 6
铜合金
导体截面积: 0.14 ... 4 mm² 信号 1.5 ... 10 mm² Power
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
注释
比较
型号: 09 58 006 0021
UIC-POWER70-PLUG KIT-MC-AG-CGM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Spare Part
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectorsets
  • Serie HARTING UIC
  • Identificatie Power70
  • Element Connectorsets
  • Specificatie Met kabelwartel
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Aantal contacten 6
  • Aantal signaalcontacten 3
  • Aantal voedingscontacten 3
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x Geïntegreerd
  • Details Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
    0,14 ... 4 mm² Signaal
    1,5 ... 10 mm² Power
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
    AWG 26 ... AWG 12 Signaal
    AWG 16 ... AWG 8 Power
  • Nominale stroom (signaal) 16 A
  • Nominale spanning (signaal) 500 V
  • Nominale stroom (voeding) 70 A
  • Nominale spanning (voeding) 1.000 V
  • Beperkt de temperatuur -50 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653 aangesloten toestand
  • Klembereik 13 ... 21 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Polyamide (PA)
    Met glasvezel versterkt
  • Kleur (kap/behuizing) Zwart
  • Materiaal (afdichting) Silicone
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    Geïnspireerd door UIC 50558
    IEC 61373 Categorie 2
    IEC 60529
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 114 g
  • Land van herkomst India
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140328723
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413