配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
1
备件
1
型号: 09 58 006 0023
UIC-POWER70-SOCKET KIT-MC-AG
UIC-POWER70-SOCKET KIT-MC-AG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
母头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 6
铜合金
导体截面积: 0.14 ... 4 mm² 信号 1.5 ... 10 mm² Power
压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态, IP64 拔出状态
注释
比较
型号: 09 58 006 0023
UIC-POWER70-SOCKET KIT-MC-AG
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
備件
1
产品详情
标识
  • 类别 连接器组
  • 系列 HARTING UIC
  • 标识 Power70
  • 原件 连接器组
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 针数 6
  • 信号针数 3
  • 电源针数 3
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    0.14 ... 4 mm² 信号
    1.5 ... 10 mm² Power
  • 导体截面积 (AWG)
    AWG 26 ... AWG 12 信号
    AWG 16 ... AWG 8 Power
  • 额定电流(信号) 16 A
  • 额定电压(信号) 500 V
  • 额定电流(电源) 70 A
  • 额定电压(电源) 1,000 V
  • 拧紧力矩 ‌5 Nm M6固定螺栓
  • 极限温度 -50 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
    IP64 拔出状态
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 材料 (上壳/底座)
    压铸铝
    防腐蚀
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 3020(交通红)
  • 材料(密封件) 硅酮
  • 材料(锁扣) 不锈钢
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    灵感来自 UIC 50558
    IEC 61373 2类
    IEC 60529
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 0.516 kg
  • 原产国 印度
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140328716
  • eCl@ss 27440115 圆形连接器(套)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413