配套产品
配套产品
型号: 09 58 001 9901
UIC558-CGM-P-PG21
UIC558-CGM-P-PG21

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
Pg 21
夹持范围: 12.9 ... 18.5 mm
黑色
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
注释
比较
型号: 09 58 001 9901
UIC558-CGM-P-PG21
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Sorozat HARTING UIC
  • Azonosítás UIC 558
  • Tartozék típusa Cable gland
Műszaki jellemzők
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition
  • Méret Pg 21
  • Befogási tartomány 12.9 ... 18.5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Színes (tömszelence) Black
  • Anyag (kiegészítők) Polyamide (PA)
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 38 g
  • Származási ország India
  • Európai vámtarifaszám 39174000
  • GTIN 5713140192829
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431