工业圆型连接器
...
系列
HARTING UIC
09 58 001 0301
型号: 09 58 001 0301
UIC558-HBM/CM-13PIN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
带金属保护盖
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 7035 (浅灰色)
材料(密封件): 硅酮
注释
比较
型号: 09 58 001 0301
UIC558-HBM/CM-13PIN
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
HARTING UIC
标识
UIC 558
上壳/底座类型
不封底安装底座
上壳/底座介绍
带金属保护盖
版本
针数
13
应用领域
用于恶劣室外环境的上壳/底座
技术参数
极限温度
-50 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸铝
防腐蚀
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
RAL 7035 (浅灰色)
材料(密封件)
硅酮
材料(锁扣)
不锈钢
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 2类
IEC 60529
商业数据
包装尺寸
1
净重
600 g
原产国
印度
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140183919
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found