登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Inserts
1
没有可用数据
eShop
Connecteurs circulaires
...
Connecteurs circulaires industriels
Capots / embases
09 58 001 0302
型号: 09 58 001 0302
UIC558-HBM/CM-18PIN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
带金属保护盖
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 7035 (浅灰色)
材料(密封件): 硅酮
注释
比较
型号: 09 58 001 0302
UIC558-HBM/CM-18PIN
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
Catégorie
Capots / embases
Série
HARTING UIC
Identification
UIC 558
Type de capot/embase
Embase encastrée
Description du capot/de l'embase
Avec couvercle métallique
Version
Nombre de contacts
18
Applications
Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Données techniques
Limite de température
-50 ... +125 °C
Indice de protection selon IEC 60529
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 condition de couplage
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
Alliage d'aluminium moulé
Résistant à corrosion
Revêtement (capot/embase)
Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase)
RAL 7035 (gris clair)
Matériau (joint)
Silicone
Matériau (verrouillage)
Acier inoxydable
Spécifications et homologations
Spécifications
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 Catégorie 2
IEC 60529
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
598,333 g
Pays d'origine
Inde
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140183933
eCl@ss
27440202 Coquille pour connecteur industriel
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found