配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
1
插芯
1
型号: 09 58 001 1440
UIC558-HTE-13PIN-PG21
UIC558-HTE-13PIN-PG21

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
顶出线
1x Pg 21
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
黑色
材料(密封件): 硅酮
注释
比较
型号: 09 58 001 1440
UIC558-HTE-13PIN-PG21
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
1
插芯
1
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria HARTING UIC
  • Identyfikacja UIC 558
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa wtyczki
Wersja
  • Liczba kontaktów 13
  • Wersja Górne wyprowadzenie kabla
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x Pg 21
  • Zakres zastosowań Obudowy wtyczek/gniazd dla trudnych zastosowań zewnętrznych
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -50 ... +125 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653 stan połączenia
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Poliamid (PA)
    Wzmocnione włókno szklane
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Czarny
  • Materiał (uszczelki) Silikon
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Kategoria 2
    IEC 60529
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 220,74 g
  • Kraj pochodzenia Indie
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140183902
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466