配套产品
配套产品
Combinables
1
スペア部品
1
インサート
1
型号: 09 58 001 1441
UIC558-HTE-18PIN-PG21
UIC558-HTE-18PIN-PG21

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
顶出线
1x Pg 21
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
黑色
材料(密封件): 硅酮
注释
比较
型号: 09 58 001 1441
UIC558-HTE-18PIN-PG21
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
备件
1
插芯
1
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 HARTING UIC
  • 标识 UIC 558
  • 上壳/底座类型 上壳
版本
  • 针数 18
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x Pg 21
  • 应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
技术参数
  • 极限温度 -50 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 材料(密封件) 硅酮
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格和认证
  • 规格
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 2类
    IEC 60529
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 220 g
  • 原产国 印度
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140183926
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466