Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
1
Modules
1
Part number: 09 58 008 3101
UICIT_8_HMC_FI_CRT
UICIT_8_HMC_FI_CRT

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Indsatser
Crimpterminering
Hun
Polyamid (PA)
Sort
Nominel strøm: ‌1 A
Kontakter: 8
Ledertværsnit: 0.08 ... 0.21 mm²
Notes
Compare
Part number: 09 58 008 3101
UICIT_8_HMC_FI_CRT
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
1
Modules
1
Product Details
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier HARTING UIC
  • Identifikation UIC IT
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Hun
  • Antal kontakter 8
  • Detaljer
    Bestil crimpkontakter separat.
    Bestil moduler separat.
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,08 ... 0,21 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • Nominel strøm ‌ 1 A
  • Nominel spænding 50 V
  • Transmissionsegenskaber
    Kat. 7A Klasse FA op til 1.000 MHz
    Kat. 8 Klasse II op til 2000 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
    ‌ 25 Gbit/s
    ‌ 40 Gbit/s
  • Isolationsmodstand >107 Ω
  • Begrænsende temperatur -50 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 10.000
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polyamid (PA)
  • Farve (indsats) Sort
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Kategori 2
    IEC 60529
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 42,825 g
  • Oprindelsesland Indien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare