Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
1
Modules
1
Artikelnummer: 09 58 008 3001
UICIT_8_HMC_MI_CRT
UICIT_8_HMC_MI_CRT

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Binnenwerken
Krimpaansluiting
Mannelijk
Polyamide (PA)
Zwart
Nominale stroom: ‌1 A
Contacten: 8
Dwarsdoorsnede geleider: 0.08 ... 0.21 mm²
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 58 008 3001
UICIT_8_HMC_MI_CRT
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
1
Modules
1
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Binnenwerken
  • Serie HARTING UIC
  • Identificatie UIC IT
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Aantal contacten 8
  • Details
    Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
    Bestel de modules apart.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,08 ... 0,21 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • Nominale stroom ‌ 1 A
  • Nominale spanning 50 V
  • Transmissie-eigenschappen
    Cat. 7A Klasse FA tot en met 1000 MHz
    Cat. 8 Klasse II tot en met 2000 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
    ‌ 25 Gbit/s
    ‌ 40 Gbit/s
  • Isolatieweerstand >107 Ω
  • Beperkt de temperatuur -50 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 10.000
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Categorie 2
    IEC 60529
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 18,842 g
  • Land van herkomst India
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare