登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Sistema de cableado
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares industriales
...
Serie
HARTING UIC
09 58 001 0313
型号: 09 58 001 0313
UICIT_WMRF 8/16
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
带金属保护盖
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
材料(密封件): 硅酮
注释
比较
型号: 09 58 001 0313
UICIT_WMRF 8/16
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
carcasas/bases
Serie
HARTING UIC
Identificación
UIC IT
Tipo de carcasa/base
Base pasamuros
Descripción de carcasa/base
Con tapa de metal
Versión
Número de contactos
24
Campo de aplicación
carcasas/bases para entornos difíciles al aire libre
Características técnicas
Temperatura de limitación
-50 ... +125 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP67 / IP69
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
Fundición de aluminio
Resistente a la corrosión
Superficie (carcasa/base)
Recubierto de polvo
Color (carcasa/base)
RAL 1003 (signal yellow)
Material (junta)
Silicona
Material (bloqueo)
Acero inoxidable
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 Categoría 2
IEC 60529
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
0,1 kg
País de origen
India
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140492158
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found