登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Průmyslové kruhové konektory
...
Řada
HARTING UIC
09 58 008 1033
型号: 09 58 008 1033
UICIT_WMRF 8_DUMMY KIT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
盲孔套件
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP67 / IP69
注释
比较
型号: 09 58 008 1033
UICIT_WMRF 8_DUMMY KIT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Sady konektorů
Řada
HARTING UIC
Identifikace
UIC IT
Prvek
Sady konektorů
Specifikace
Sada záslepek
Verze
Provedení
Zásuvka (female)
Technické vlastnosti
Izolační odpor
>10
7
Ω
Utahovací moment
5 Nm Upevňovací šrouby M6
Mezní teplota
-40 ... +90 °C
Spojovací cykly
≥ 10.000
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP67 / IP69
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polyamid (PA)
Barva (vložka)
Černá
Materiál (kryt)
Hliníkový tlakový odlitek
Odolnost proti korozi
Povrch (kryt)
Práškové lakování
Barva (kryt)
RAL 6005 (mechová zelená)
Materiál (těsnění)
Silikon
Materiál (zajišťovací prvek)
Nerezová ocel
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Specifikace
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 Kategorie 2
IEC 60529
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
0,657 kg
Země původu
Indie
Evropské číslo celního tarifu
85366990
eCl@ss
27.440.115,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found