配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 09 58 008 1032
UICIT_WMRF 8_KIT
UICIT_WMRF 8_KIT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
母头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 8
铜合金 镀金
导体截面积: 0.08 ... 0.21 mm²
额定电流: ‌1 A
压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP67 / IP69
注释
比较
型号: 09 58 008 1032
UICIT_WMRF 8_KIT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
标识
  • 类别 连接器组
  • 系列 HARTING UIC
  • 标识 UIC IT
  • 原件 连接器组
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 针数 8
  • 详细资料
    Crimp contacts enclosed separatly
    Module enclosed separatly
    Cable clamp enclosed separatly
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.08 ... 0.21 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • 额定电流 ‌ 1 A
  • 额定电压 50 V
  • 传输特性
    Cat. 7A Class FA up to 1,000 MHz
    Cat. 8 Class II up to 2000 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
    ‌ 25 Gbit/s
  • 绝缘阻抗 >107 Ω
  • 接触电阻 ≤ 4 mΩ
  • 拧紧力矩 ‌5 Nm Fixing screws M6
  • 极限温度 -40 ... +90 °C
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67 / IP69
材料特性
  • 材料(插芯) Polyamide (PA)
  • 颜色(插芯) Black
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针) Gold plated
  • 材料 (上壳/底座)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • 表面(上壳/底座) Powder-coated
  • 颜色(上売/底座) RAL 6005 (moos green)
  • 材料(密封件) Silicone
  • 材料(锁扣) Stainless steel
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
规格和认证
  • 规格
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Category 2
    IEC 60529
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 0.715 kg
  • 原产国 印度
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • eCl@ss 27440115 圆形连接器(套)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413