配套产品
配套产品
機器側 / パネルフィードスルー
5
型号: 09 45 145 2933
USB 3.0 IP20 cable 2,0m, 2x type A 1:1
USB 3.0 IP20 cable 2,0m, 2x type A 1:1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
USB 3.0
完全屏蔽360°屏蔽触点
电缆长度: 2 m
连接方式: A型连接器-A型连接器
注释
比较
型号: 09 45 145 2933
USB 3.0 IP20 cable 2,0m, 2x type A 1:1
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
機器側 / パネルフィードスルー
5
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-port
  • エレメント サービスインターフェース
  • 仕様 USB 3.0
  • コネクタ 1
    IP20 USB 3.0
    タイプ A
  • コネクタ 2
    IP20 USB 3.0
    タイプ A
バージョン
  • ケーブル長さ 2 m
  • 芯線構造
    4x AWG 28/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 24/7
  • シールド 完全シールド、360°シールドコンタクト
  • 接続タイプ タイプ A コネクタ - タイプ A コネクタ
  • 固定具 カバープレートにネジ止め可能
技術的特性
  • 周囲温度 -25 ... +70 °C
  • 嵌合回数 ≥ 1,500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP20
  • ケーブル径 5.8 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) ポリアミド (PA)
  • カラー(フード/ハウジング)
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
仕様および認証
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 119 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140223028
  • eCl@ss 27,060,304.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222