配套产品
配套产品
Combinables
18
饰品
4
上売/底座
2
型号: 09 45 545 1930
USB 3.0 PFT A plug - A HIFF jack 0,5m
USB 3.0 PFT A plug - A HIFF jack 0,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 45 545 1930
USB 3.0 PFT A plug - A HIFF jack 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
18
饰品
4
上売/底座
2
产品详情
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 USB
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on both sides
  • 连接器1
    IP20 USB 3.0
    Type A Connector
  • 连接器2
    HIFF USB 3.0
    Type A Female
  • 电缆类别 Copper cable (round)
版本
  • 电缆长度 0.5 m
  • 芯数 8
  • 芯结构
    4x AWG 26/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 22/7
  • 屏蔽 Shielded
技术参数
  • 额定电流 ‌ 1.5 A
  • 额定电压 30 V DC
  • 数据速率 ‌ 5 Gbit/s
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 30 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 电缆直径 6.2 mm
  • 测试电压U r.m.s.
    0.5 kV (contact-contact)
    0.5 kV (contact-ground)
  • 电阻抗 ‌90 Ω ±15 %
Material properties
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 63 g
  • 原产国 China
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140263338
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较