24
饰品
4
上売/底座
2
没有可用数据
eShop
板端连接器
...
面板安装
电源和信号面板安装
09 45 545 1933
型号: 09 45 545 1933
USB 3.0 PFT A plug - A HIFF jack 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 09 45 545 1933
USB 3.0 PFT A plug - A HIFF jack 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
24
饰品
4
上売/底座
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
系统布线
系列
USB
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
IP20 USB 3.0
A型 连接器
连接器2
HIFF USB 3.0
A型 母头
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
2 m
芯数
8
芯结构
4x AWG 26/7
2x AWG 28/7
2x AWG 22/7
屏蔽
屏蔽
技术参数
额定电流
1.5 A
额定电压
30 V DC
数据速率
5 Gbit/s
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 30 mΩ
极限温度
-40 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
电缆直径
6.2 mm
测试电压U
r.m.s.
0.5 kV (接头-接头)
0.5 kV (接点-地)
电阻抗
90 Ω ±15 %
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
黑色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商业数据
包装尺寸
1
净重
61.385 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140263369
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found