6
设备端 / 面板馈通
123
没有可用数据
eShop
Кабельные сборки и жгуты
Data
...
Сеть Разводка кабельных систем
RJ45
09 48 854 7745 015
型号: 09 48 854 7745 015
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 1.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 防油
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 48 854 7745 015
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
123
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Тип кабеля
4x2xAWG 26/7 S/FTP, PUR, Cat.7, yellow
Соединитель 1
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR yellow
Соединитель 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
RJ45
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
HARTING VarioBoot RJ45
Предпочтительные направления левое/правое
Соединитель 2
HARTING DualBoot RJ45
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Описание кабеля
Провода 1:1
Не содержит галогенов
Маслостойкий
Версия
Длина кабеля
1,5 m
Количество жил
8
Структура ядра
4x 2x AWG 26/7
Технические характеристики
Характеристики передачи сигналов
Кат. 6
A
Класс Е
А
до 500 МГц
Скорость передачи данных
 10 Mbit/s
 100 Mbit/s
 1 Gbit/s
 2,5 Gbit/s
 5 Gbit/s
 10 Gbit/s
Предельная температура
-30 ... +75 °C стационарный
-5 ... +50 °C перемещен
Класс защиты согласно IEC 60529
IP20
Свойства материала
Материал (кабель)
ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
Цвет (кабель)
Желтый
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Законопроект 65 штата Калифорния
Не содержится
Спецификации и допуски
Спецификации
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
76 g
Страна изготовления
Латвия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140882416
eCl@ss
27.060.390,00