配套产品
配套产品
Accessories
6
Partea spre aparat / Trecere prin panou
123
型号: 09 48 854 7745 060
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 6.0m
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 6.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 防油
电缆长度: 6 m
注释
比较
型号: 09 48 854 7745 060
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 6.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
Partea spre aparat / Trecere prin panou
123
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria 系统布线
  • Seria RJ45
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație 两端预接
  • Conector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    首选方向左/右
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tip cablu 铜质电缆 (圆型)
  • Descrierea cablului
    1:1布线
    无卤素
    防油
Versiune
  • Lungimea cablului 6 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2x AWG 26/7
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitare
    -30 ... +75 °C 未移动
    -5 ... +50 °C 已移动
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (聚氨酯)
  • Culoare (cablu)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 253,3 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140882379
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较