6
设备端 / 面板馈通
123
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 854 7745 080
型号: 09 48 854 7745 080
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 8.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 防油
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: 09 48 854 7745 080
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 8.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
123
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
4x2xAWG 26/7 S/FTP, PUR, Cat.7, yellow
Connector 1
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR yellow
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
RJ45
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
HARTING VarioBoot RJ45
Voorkeursrichtingen links/rechts
Connector 2
HARTING DualBoot RJ45
Type kabel
Koperkabel (rond)
Beschrijving van de kabel
Bedrading 1:1
Halogeenvrij
Oliebestendig
Versie
Kabellengte
8 m
Aantal kernen
8
Kernstructuur
4x 2x AWG 26/7
Technische eigenschappen
Transmissie-eigenschappen
Cat. 6
A
Klasse E
A
tot en met 500 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Beperkt de temperatuur
-30 ... +75 °C niet-verplaatst
-5 ... +50 °C verplaatst
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP20
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PUR (polyurethaan)
Kleur (kabel)
Geel
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
340 g
Land van herkomst
Litouwen
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140163430
eCl@ss
27.060.390,00