128
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 858 5589 040
型号: 09 48 858 5589 040
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC blue 4.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Flame retardant, Halogen-free
Cable length: 4 m
注释
比较
型号: 09 48 858 5589 040
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC blue 4.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
128
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, blue
连接器1
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR black
连接器2
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR black
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
RJ45
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
HARTING VarioBoot RJ45
Preferowane kierunki: lewo/prawo
Złącze 2
HARTING VarioBoot RJ45
Preferowane kierunki: lewo/prawo
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Opis przewodu
Okablowanie 1:1
Ognioodporny
Bezhalogenowe
Wersja
Długość kabla
4 m
Liczba rdzeni
8
Konstrukcja rdzenia
4x 2x AWG 26/7
Charakterystyka techniczna
Charakterystyka transmisji
Kat. 6
A
Klasa E
A
do 500 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Ograniczenie temperaturowe
-20 ... +60 °C Nieprzesunięty
0 ... +60 °C Przesunięty
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP20
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
FRNC (LSZH)
Kolor (kabel)
Niebieski
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
IEC 60332-1 Odporność palnościowa
IEC 60754-2 Bezhalogenowość
IEC 60754-2 Nie ulega korozji
IEC 61034 Niski poziom dymienia
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
175 g
Kraj pochodzenia
Łotwa
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140882232
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609