登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Geräteseite / Wanddurchführung
123
没有可用数据
eShop
Systemverkabelung & Rohkabel
Data
...
Netzwerk Systemverkabelung
RJ45
09 48 858 5588 250
型号: 09 48 858 5588 250
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 25m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 阻燃, 无卤素
电缆长度: 25 m
注释
比较
型号: 09 48 858 5588 250
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 25m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Geräteseite / Wanddurchführung
123
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, green
Steckverbinder 1
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR black
Steckverbinder 2
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR black
Bezeichnung
Kategorie
系统布线
Baureihe
RJ45
Komponente
电缆组装
Beschreibung
两端预接
Steckverbinder 1
HARTING VarioBoot RJ45
首选方向左/右
Steckverbinder 2
HARTING VarioBoot RJ45
首选方向左/右
Kabeltyp
铜质电缆 (圆型)
Kabelbeschreibung
1:1布线
阻燃
无卤素
Ausführung
Kabellänge
25 m
Anzahl der Adern
8
Adernaufbau
4x 2x AWG 26/7
Technische Kennwerte
Übertragungseigenschaften
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Grenztemperatur
-20 ... +60 °C 未移动
0 ... +60 °C 已移动
Schutzart nach IEC 60529
IP20
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
FRNC (LSZH)
Farbe Kabel
绿色
规格和认证
规格
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
IEC 60332-1 阻燃性
IEC 60754-2 无卤
IEC 60754-2 无腐蚀性
IEC 61034 低烟
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
976.5 g
Ursprungsland
拉脱维亚
europäische Zolltarifnummer
85444995
GTIN
5713140882256
eCl@ss
27060308 铜跳线(数据线)
UNSPSC 24.0
26121609