配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
123
型号: 09 48 848 5745 015
VB RJ45 UaD -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 1.5m
VB RJ45 UaD -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 1.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 防油
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 48 848 5745 015
VB RJ45 UaD -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
123
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 RJ45
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    HARTING VarioBoot RJ45
    首选方向上/下
  • 连接器2
    HARTING VarioBoot RJ45
    首选方向左/右
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍
    1:1布线
    无卤素
    防油
版本
  • 电缆长度 1.5 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2 Twisted Pair
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度
    -30 ... +75 °C 未移动
    -5 ... +50 °C 已移动
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆)
规格和认证
  • 规格
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 76.2 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140412088
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较