配套产品
配套产品
型号: 08 96 308 1605 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 5,0m
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Mode 4
充电电缆
直式电缆, CCS (Combined Charging System) Gen2
CCS (Combined Charging System) Gen2 类型 2, 母头 (车辆侧)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 08 96 308 1605 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Elemento Cable de carga
  • Especificaciones
    Cable recto
    CCS (Combined Charging System) Gen2
  • Modo de carga Mode 4
  • Conector 1
    CCS (Combined Charging System) Gen2 Tipo 2
    Hembra (Lado del vehículo)
  • Tipo de sensor Pt 1000
  • Características
    Monitorización de temperatura con 2x Pt 1000
    Rango de temperatura: -40 °C … 180 °C (coeficiente de temperatura de acuerdo con DIN EN 60751)
    Corriente de medición recomendada: 0,1 - 0,3 mA (tolerancia de acuerdo con DIN EN 60751)
    Estabilidad a largo plazo (deriva R0 máx.): dentro del rango de temperatura no se espera deriva (>20 años)
    Temperatura de desconexión: 90 °C, equivalente a un valor Pt 1000 de 1347,07 Ω
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Estructura de núcleo 2x 70 mm² + 25 mm² + 4x 2x 0,75 mm²
  • Método de terminación
    Terminación de engaste
    no separable
  • Número de contactos 5
  • Numero de contactos de señal 2
  • Numero de contactos de potencia 3
  • Configuración de contacto
    Signal: CP, PP
    Power: DC+, DC-, PE
  • Detalles También disponible con el logotipo específico del cliente a petición.
Características técnicas
  • Corriente nominal (señal) 2 A
  • Tensión nominal (señal) ‌ 30 V AC
  • Corriente nominal (potencia) 250 A
  • Tensión nominal (potencia) ‌ 1.000 V DC
  • Tipo de corriente DC
  • Potencia de carga ≤ 250 kW
  • Codificación resistencia ‌1.500 Ω entre PE y PP
  • Longitud de pelado del cable 220 mm (otras longitudes bajo pedido)
  • Temperatura ambiente
    -30 ... +50 °C en funcionamiento
    -40 ... +80 °C almacenamiento/transporte
  • Presión de aire ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Fuerza de inserción < 100 N
  • Fuerza de extracción < 100 N
  • Ciclos de conexión ≥ 30.000
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP20 Área de contacto
    IP44 estado conectado
    IP69 Área de la base
  • Diámetro de cable 31,6 mm ± 0,5 mm
  • Radio de flexión mínimo 9x diámetro de cable (plegado repetido)
  • Resistencia de conductor a 20 °C
    ≤0,27 Ω/km @ 70 mm²
    ≤0,78 Ω/km @ 25 mm²
    ≤26 Ω/km @ 0,75 mm²
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Material (capota/base) Poliamida (PA)
  • Color (capota/base) Negro
  • Material (tapa) Termoplásticos
  • Material (cable) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Color (cable) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • Longitud 309 mm
  • Anchura 74 mm
  • Altura 179 mm
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 62196-1
    IEC 62196-3
    IEC 62893-4-1
    EN 50620
    EN 60751
  • Certificaciones bajo petición
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 9,7 kg
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140490796
  • eCl@ss 27.144.705,00
  • UNSPSC 24.0 25175004
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较