登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Töltőkábel
08 96 308 1801 A0
型号: 08 96 308 1801 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Mode 4
充电电缆
直式电缆, CCS (Combined Charging System) Gen2
CCS (Combined Charging System) Gen2 类型 2, 母头 (车辆侧)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 08 96 308 1801 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Prvek
Nabíjecí kabel
Specifikace
Přímý kabel
CCS (Combined Charging System) Gen2
Režim nabíjení
Mode 4
Konektor 1
CCS (Combined Charging System) Gen2 Typ 2
Zásuvka (female) (na straně vozidla)
Typ snímače
Pt 1000
Vlastnosti
Monitorování teploty pomocí 2× Pt 1000
Rozsah teplot: –40 °C až 180 °C (teplotní součinitel podle DIN EN 60751)
Doporučený měřicí proud: 0,1–0,3 mA (tolerance podle DIN EN 60751)
Dlouhodobá stabilita (max. drift R0): v rámci teplotního rozsahu se neočekává žádný drift (> 20 let)
Vypínací teplota: 90 °C, odpovídá hodnotě Pt 1000 ve výši 1347,07 Ω
Verze
Délka kabelu
3 m
Uspořádání vodičů
4x 55 mm² + 25 mm² + 4x 2x 0,75 mm²
Způsob připojení
Krimpování
Nelze oddělit
Počet kontaktů
5
Počet signálních kontaktů
2
Počet výkonových kontaktů
3
Konfigurace kontaktů
Signal: CP, PP
Power: DC+, DC-, PE
Podrobnosti
Na dotázání k dispozici také s vlastním logem.
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
@ 25 °C
Jmenovitý proud (signál)
2 A
Jmenovité napětí (signál)
30 V AC
Jmenovitý proud (napájení)
350 A
Jmenovité napětí (napájení)
1.000 V DC
Typ proudu
DC
Nabíjecí výkon
≤ 350 kW
Odpor kódování
1.500 Ω Mezi PE a PP
Délka odizolování
220 mm (další délky na dotázání)
Okolní teplota
-30 ... +50 °C Za provozu
-40 ... +80 °C Skladování/přeprava
Tlak vzduchu
≥540 hPa ≈ 5000 m
Připojovací síla
< 100 N
Odpojovací síla
< 100 N
Spojovací cykly
≥ 30.000
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP20 Kontaktní oblast
IP44 V zapojeném stavu
IP69 Oblast panelového krytu
Průměr kabelu
35,8 mm ±0,5 mm
Minimální poloměr ohybu
9× průměr kabelu (opakované ohýbání)
Odpor vodiče při 20 °C
≤0,39 Ω/km @ 55 mm²
≤0,78 Ω/km @ 25 mm²
≤26 Ω/km @ 0,75 mm²
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polyamid (PA)
Barva (vložka)
Šedá
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Postříbřený
Materiál (kryt)
Polyamid (PA)
Barva (kryt)
Černá
Materiál (kryt)
Termoplast
Materiál (kabel)
Termoplastický polyuretan (TPU)
Barva (kabel)
Černá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
Délka
309 mm
Šířka
74 mm
Výška
179 mm
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 62196-1
IEC 62196-3
EN 50620
EN 60751
Schválení
Na dotázání
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
6,7 kg
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140474277
eCl@ss
27.144.705,00
UNSPSC 24.0
25175004
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found