配套产品
配套产品
Contacts
16
Combinables
1
Tools
1
上殼/底座
14
型号: 11 05 648 3101
Yellock Monobloc 60 female
Yellock Monobloc 60 female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
Monoblock
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: Han-Yellock® 60
插针: 48
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
型号: 11 05 648 3101
Yellock Monobloc 60 female
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
16
Combinables
1
Tools
1
上殼/底座
14
产品详情
標識
  • 類別 插蕊
  • 系列 Han-Yellock®
  • 原件 Monoblock
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 母頭
  • 尺寸 Han-Yellock® 60
  • 針數 48
  • 詳細資料 請單獨訂購壓接針。
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.14 ... 4 mm²
  • 額定電流 ‌ 16 A
  • 額定電壓 500 V
  • 額定脈沖電壓 6 kV
  • 污染等級 3
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚碳酸酯 (PC)
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 0.01 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140109810
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522