配套产品
配套产品
型号: 11 00 200 0101
Mixed adapter carrier
Mixed adapter carrier

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器框架
用于中间壳, 用于Han-Yellock® 30, 用于Han-Yellock® 60
注释
比较
型号: 11 00 200 0101
Mixed adapter carrier
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie Han-Yellock®
  • Type accessoire Adapterframes
  • Beschrijving van het accessoire
    voor draagkappen
    voor Han-Yellock® 30
    voor Han-Yellock® 60
Versie
  • Details Montage/verwijdering alleen vanaf aansluitzijde!
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (accessoires) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (accessoires) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 9,5 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140109148
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较