配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 11 000 8118
cable lug 150qmm angled75° for HC650
cable lug 150qmm angled75° for HC650

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆套管
150 mm²
金属
注释
比较
型号: 09 11 000 8118
cable lug 150qmm angled75° for HC650
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Tillbehörstyp Kabelsko
Version
  • Detaljer används med 09 40 134 0601
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 150 mm²
Materialprestanda
  • Material (tillbehör) 金属
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen 不包含
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 175,2 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85369010
  • GTIN 5713140192522
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400